微镜阵列温度无法直接测量,因此必须根据封装外部的测量点、封装热阻、电功率和照明热负荷进行分析计算。以下公式提供了阵列温度与基准陶瓷温度(图 1-1 中的热测试 TP1)之间的关系:
方程式 5. TARRAY = TCERAMIC + (QARRAY × RARRAY-TO-CERAMIC)
方程式 6. QARRAY = QELECTRICAL + QILLUMINATION
其中
- TARRAY = 计算得出的阵列温度 (°C)
- TCERAMIC = 测得的陶瓷温度 (°C)(TP1 位置)
- RARRAY-TO-CERAMIC = 节 5.5 中指定的阵列至陶瓷 TP1 的封装热阻 (°C/W)
- QARRAY = 阵列上的总 DMD 功率 (W)(电气 + 吸收)
- QELECTRICAL = 标称电功率 (W)
- QINCIDENT = 入射照明光功率 (W)
- QILLUMINATION =(DMD 平均热吸收率 × QINCIDENT)(W)
- DMD 平均热吸收率 = 0.54
DMD 的电功率耗散是可变的,取决于电压、数据速率和工作频率。计算阵列温度时使用的标称电功率耗散为 2.5W。从光源吸收的功率是可变的,具体取决于微镜的工作状态和光源的强度。上面显示的公式对于单芯片或多芯片 DMD 系统有效。它假设有源阵列上的照明分布为 83.7%,阵列边界上的照明分布为 16.3%。
以下是典型投影应用的示例计算:
方程式 7. QINCIDENT = 25W (measured)
方程式 8. TCERAMIC = 50.0°C (measured)
方程式 9. QELECTRICAL = 2.5W
方程式 10. QARRAY = 2.5W + (0.54 × 25W) = 16W
方程式 11. TARRAY = 50.0°C + (16W × 1.0°C/W) = 66.0°C