ZHCSW87 December 2025 AMC0302R-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| CIN | 有效输入采样电容 | 8 | pF | |||
| RIN | 输入阻抗 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | kΩ | |
| IINP | 输入电流 | VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX | 8 | μA | ||
| IINN | 输入电流 | VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX | -8 | μA | ||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | |GND1 – GND2| = 1kV | 150 | V/ns | ||
| 参考输入 | ||||||
| RREFIN | 输入阻抗 | REFIN 连接到 GND2,VREFIN = 3.3V, TA = 25℃ |
65.3 | 76.8 | 88.3 | kΩ |
| REFIN 连接到 GND2,VREFIN = 5V, TA = 25℃ |
62 | 72.9 | 83.9 | |||
| TCRREFIN | 输入阻抗热漂移 | -235 | ppm/℃ | |||
| 模拟输出 | ||||||
| 标称增益 | VREFIN / 2 / |VClipping| | V/V | ||||
| ROUT | 输出电阻 | <0.2 | Ω | |||
| 输出短路电流 | OUT 引脚,拉出或灌入, INN = INP = GND1 或 VDD1,输出短接至 GND2 或 VDD2 |
11 | mA | |||
| 直流精度 | ||||||
| VOS | 偏移电压(1)(2) | TA = 25°C,INP = INN = GND1 | -50 | ±4 | 50 | µV |
| TCVOS | 偏移漂移(1)(2)(4) | -1 | ±0.15 | 1 | µV/°C | |
| EG | 增益误差(1) | TA = 25°C | -0.2% | ±0.04 | 0.2% | |
| TCEG | 增益漂移(1)(5) | -45 | ±5 | 45 | ppm/°C | |
| 非线性度(1) | -0.04% | 0.04% | ||||
| 非线性度(1) | -0.04 | 0.04 | % | |||
| 输出噪声 | INP = INN = GND1,fIN = 0Hz,BW = 100kHz 砖墙式滤波器 |
270 | µVRMS | |||
| CMRR | 共模抑制比 | fIN = 0Hz,VCM min ≤ VCM ≤ VCM max | -100 | dB | ||
| fIN = 10kHz,VCM min ≤ VCM ≤ VCM max | -97 | |||||
| PSRR | 电源抑制比(2) | VDD1 直流 PSRR,INP = INN = GND1, VDD1 为 3V 至 5.5V |
-113 | dB | ||
| VDD1 交流 PSRR,INP = INN = GND1, VDD1 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-94 | |||||
| VDD2 直流 PSRR,INP = INN = GND1, VDD2 为 3V 至 5.5V |
-116 | |||||
| VDD2 交流 PSRR,INP = INN = GND1, VDD2 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-94 | |||||
| 交流精度 | ||||||
| BW | 输出带宽 | 220 | 295 | kHz | ||
| THD | 总谐波失真(3) | fIN = 10kHz | -80 | dB | ||
| SNR | 信噪比 | fIN = 1kHz,BW = 10kHz | 80 | 84 | dB | |
| 信噪比 | fIN = 10kHz,BW = 100kHz | 75 | ||||
| 电源 | ||||||
| IDD1 | 高侧电源电流 | 5.6 | 6.9 | mA | ||
| IDD2 | 低侧电源电流 | 5.0 | 7.6 | mA | ||
| VDD1UV | 高侧欠压检测阈值 | VDD1 上升 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | V |
| VDD1 下降 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |||
| VDD2UV | 低侧欠压检测阈值 | VDD2 上升 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| VDD2 下降 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||