ZHCSW83
April 2024
TX7364
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
文档支持
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
1
特性
发送器支持:
64 通道 3 级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
3 级脉冲发生器:
输出电压最大值:±100V
输出电压最小值:±1V
最大输出电流:1A
真正归零以将输出电压对地放电
第二谐波在 5MHz 频率下为 –40dBc
–3dB 带宽,400Ω || 125pF 负载
22MHz(针对 ±100V 电源)
接收功率极低:0.1mW/通道
有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
26Ω 的导通电阻
导通和关断时间:100ns
瞬态干扰:10mV
PP
片上波束形成器,具有:
基于通道的 T/R 开关控制
延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2.5ns
最大延迟:2
14
个波束形成器时钟周期
波束形成器最大时钟速度:200MHz
用于模式和延迟分布的片上 RAM
一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 4 个通道的波束形成器模式和延迟
存在全局重复功能,可实现长持续时间模式
高速(最大值:400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
低编程时间:≈2.5us,用于延迟分布更新
32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50MHz)
高可靠性特性:
内部温度传感器和自动热关断
无需特定电源时序
错误标志寄存器,用于检测故障情况
用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
小型封装:FC-BGA-196 (12mm × 12mm),间距为 0.8mm