ZHCSW82 April 2024 TAS2505A-Q1
PRODUCTION DATA
音频数据通过数字音频数据串行接口或音频总线,在主机处理器和 TAS2505A-Q1 之间传输。该器件具有灵活的音频总线,包含左平衡或右平衡数据选项、I2S 或 PCM 协议支持、可编程数据长度选项、用于多通道运行的 TDM 模式、各总线时钟线的主/从灵活配置,以及直接与系统中的多个器件进行通信的能力。
TAS2505A-Q1 的音频总线可配置为左平衡或右平衡、I2S、DSP 或 TDM 运行模式,在 TDM 模式中支持与标准电话 PCM 接口进行通信。这些模式全部 MSB 优先,并且通过配置页 0 寄存器 27 位 D5-D4,可将数据宽度编程为 16、20、24 或 32 位。此外,字时钟和位时钟还可以独立配置为主模式或从模式,以灵活连接各种处理器。字时钟用于定义帧的起始,可编程为脉冲或方波信号。该时钟的频率对应于所选 DAC 采样频率的最大值。
更多详细信息请见 TAS2505 应用参考指南 (SLAU472)。