ZHCSW69L April   2000  – June 2025 LM2670

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 — 3.3V
    6. 5.6  电气特性 — 5V
    7. 5.7  电气特性 — 12V
    8. 5.8  电气特性 — ADJ
    9. 5.9  电气特性 – 所有输出电压版本
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 开关输出
      2. 6.3.2 输入
      3. 6.3.3 C 升压
      4. 6.3.4 接地
      5. 6.3.5 SYNC
      6. 6.3.6 反馈
      7. 6.3.7 导通/关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 设计注意事项
      2. 7.1.2 电感器
      3. 7.1.3 输出电容器
      4. 7.1.4 输入电容器
      5. 7.1.5 环流二极管
      6. 7.1.6 升压电容器
      7. 7.1.7 同步元件
      8. 7.1.8 其他应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 所有输出电压版本的典型应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 电容器选择指南
          2. 7.2.1.2.2 电感器选择指南
          3. 7.2.1.2.3 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 固定输出电压应用
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 电容器选择指南
      3. 7.2.3 可调输出电压应用
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
          1. 7.2.3.2.1 电容器选择指南
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 DAP (VSON 封装)

其他应用信息

当输出电压高于约 6V 且最小输入电压下的占空比大于约 50% 时,设计人员必须格外小心地选择输出滤波器元件。当设计用于这些特定工作条件的应用受到电流限制故障条件的影响时,可以观察到较大的电流限制迟滞。在负载电流降到足够低,以允许电流限制保护电路自行复位之前,这可能会影响器件的输出电压。

在电流限制条件下,LM267x 设计为以以下方式响应:

  1. 当电感器电流达到电流限值阈值时,导通脉冲立即终止。在任何应用条件下都会发生这种情况。
  2. 然而,电流限制块也被设计成瞬时将占空比减少到 50% 以下,以避免次谐波振荡,次谐波振荡会导致电感器饱和。
  3. 此后,一旦电感器电流下降到电流限制阈值以下,就会有一小段弛豫时间,在此期间,占空比逐渐上升回 50% 以上,以达到实现调节所需的值。

如果输出电容足够 大,则可能在输出尝试恢复时,输出电容器充电电流足够大,可以在输出完全稳定之前反复重新触发电流限制电路。这种情况随着输出电压设置的升高而加剧,因为输出电容器的能量要求随着输出电压的平方 (½ CV2) 而变化,因此需要更大的充电电流。

确定可疑应用是否存在这种情况的一个简单测试是使转换器的输出端短路,然后消除输出短路情况。在采用正确选择的外部元件的应用中,输出会平稳恢复。

经实验确定在这些特定工作条件下能够正常工作的外部元件的实际值为 COUT = 47µF、L = 22µH。必须注意的是,即使使用这些元件,对于器件的电流限制 ICLIM,可以最小化大电流限制迟滞可能性的最大负载电流为 ICLIM / 2。例如,如果输入为 24V,设定的输出电压为 18V,那么对于所需的 1.5A 最大电流,必须确认所选开关的电流限值至少为 3A。

在极端过流或短路情况下,LM267X 除了电流限制外还采用频率折返。如果逐周期电感器电流增加到高于电流限制阈值(例如由于短路或电感器饱和)、开关频率会自动降低以保护 IC。频率低于 100kHz 是极端短路情况下的典型值。