| 热指标(1) |
LM2670 |
单位 |
| NDZ (TO-220) |
KTW (TO-263) |
NHM (VSON) |
| 7 引脚 |
7 引脚 |
14 引脚 |
| RθJA |
结至环境热阻 |
请参阅 (2) |
65 |
— |
— |
°C/W |
| 请参阅 (3) |
45 |
— |
— |
| 请参阅 (4) |
— |
56 |
— |
| 请参阅 (5) |
— |
35 |
— |
| 请参阅 (6) |
— |
26 |
— |
| 请参阅 (7) |
— |
— |
55 |
| 请参阅 (8) |
— |
— |
29 |
| RθJC(top) |
结至外壳(顶部)热阻 |
2 |
2 |
— |
°C/W |
(2) 7 引线 TO-220 封装的结至环境热阻(无外部散热器),该封装垂直安装,在插座中使用 ½ 英寸引线或在具有最小铜面积的 PCB 上。
(3) 7 引线 TO-220 封装的结至环境热阻(无外部散热器),该封装垂直安装,½ 英寸引线焊接到 PCB 上,其引线周围有大约 4 平方英寸 (1oz) 铜面积。
(4) 7 引线 DDPAK 的结至环境热阻,该封装水平安装在面积为 0.136 平方英寸(与 DDPAK 封装尺寸相同)、铜重量为 1 盎司(厚度为 0.0014)的 PCB 区域上。
(5) 7 引线 DDPAK 的结至环境热阻,该封装水平安装在面积为 0.4896 平方英寸(DDPAK 封装面积的 3.6 倍)、铜重量为 1 盎司(厚度为 0.0014)的 PCB 区域上。
(6) 7 引线 DDPAK 的结至环境热阻,该封装水平安装在面积为 1.0064 平方英寸(DDPAK 3 封装面积的 7.4 倍)、铜重量为 1 盎司(厚度为 0.0014)的 PCB 区域上。额外的铜面积可进一步降低热阻。
(7) 14 引线 VSON 封装的结至环境热阻,该封装安装在等于芯片附接焊盘的 PCB 铜区域上。
(8) 14 引线 VSON 封装的结至环境热阻,该封装安装在 PCB 铜区域上,该铜区域通过 12 个穿孔连接到等于芯片附接焊盘面积的第二层铜上。额外的铜面积可进一步降低热阻。有关布局建议,请参见应用手册
AN-1187 无引线框架封装 (LLP)。