ZHCSW61E April   2024  – September 2025 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  绝缘规格
    6. 6.6  安全相关认证
    7. 6.7  安全限值
    8. 6.8  电气特性
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 典型应用
        1. 9.1.1.1 设计要求
        2. 9.1.1.2 详细设计过程
          1. 9.1.1.2.1 确定 RPULLUP 阻值
          2. 9.1.1.2.2 确定 RIN 阻值
        3. 9.1.1.3 应用曲线
          1. 9.1.1.3.1 绝缘寿命
    2. 9.2 电源相关建议
    3. 9.3 布局
      1. 9.3.1 布局指南
      2. 9.3.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

 所有规格均在 TA = 25℃ 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 GPN 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VF 输入正向电压 IF = 5mA ISOM8110-Q1、ISOM8111-Q1、ISOM8112-Q1、ISOM8113-Q1 1.2 1.4 V
VF 输入正向电压 IF = 5mA,TA = -40°C 至 125°C ISOM8110-Q1、ISOM8111-Q1、ISOM8112-Q1、ISOM8113-Q1 1.2 1.6 V
VF 输入正向电压 IF = ±5mA ISOM8115-Q1、ISOM8116-Q1、ISOM8117-Q1、ISOM8118-Q1 1.2 1.5 V
VF 输入正向电压 IF = ±5mA,TA = -40°C 至 125°C ISOM8115-Q1、ISOM8116-Q1、ISOM8117-Q1、ISOM8118-Q1 1.2 1.5 V
IR 输入反向电流 VR = 5V,TA = -40°C 至 125°C ISOM8110-Q1、ISOM8111-Q1、ISOM8112-Q1、ISOM8113-Q1 10
µA

CIN 输入电容 1MHz,VF = 0V ISOM8110-Q1、ISOM8111-Q1、ISOM8112-Q1、ISOM8113-Q1 19 pF
CIN 输入电容 1MHz,VF = 0V ISOM8115-Q1、ISOM8116-Q1、ISOM8117-Q1、ISOM8118-Q1 6 pF
输出
CCE 集电极-发射极电容 1MHz,VF = 0V ISOM811x-Q1 10 pF
VCE(SAT) 集电极-发射极饱和电压 IF = 20mA,IC = 1mA,TA = -40°C 至 125°C ISOM811x-Q1 0.3 V
IC_DARK 集电极暗电流 VCE= 20V,IF = 0mA,TA = -40°C 至 125°C ISOM811x-Q1 100 nA
IEC 反向电流 VEC = 7V,IF = 0mA,TA = -40°C 至 125°C ISOM811x-Q1 50 μA
IC_OFF OFF_state 集电极电流 VF = 0.7V,VCE = 48V,TA = -40°C 至 125°C ISOM811x-Q1 10
µA

CTR(1)
CTR 电流传输比 IF = 2mA,VCE= 5V,TA= -40°C 至 125°C ISOM8110-Q1 80 130 180 %
ISOM8115-Q1 80 130 180 %
ISOM8111-Q1 120 180 270 %
ISOM8116-Q1 120 180 270 %
ISOM8112-Q1 200 300 450 %
ISOM8117-Q1 200 300 450 %
ISOM8113-Q1 295 440 655 %
ISOM8118-Q1 295 440 655 %
CTR 电流传输比 IF = 5mA,VCE= 5V,TA= -40°C 至 125°C ISOM8110-Q1 100 120 155 %
ISOM8115-Q1 100 120 155 %
ISOM8111-Q1 150 180 230 %
ISOM8116-Q1 150 180 230 %
ISOM8112-Q1 255 300 380 %
ISOM8117-Q1 255 300 380 %
ISOM8113-Q1 375 440 560 %
ISOM8118-Q1 375 440 560 %
CTR (%) = (IC / IF) x 100%