ZHCSW10A October   2024  – December 2025 TPS62883-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件选项
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供文档以支持 ISO 26262 系统设计,最高可达 ASIL D (SEooC) 要求
  • 输入电压范围:2.8V 至 6V
  • 适用于 AVS/DVS 的可选输出电压范围
    • 3 个范围;Vout 为 0.4V 至 1.2V
  • 输出电压精度:±0.5%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 外部补偿
  • 开关频率选项:1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 具有 CRC 功能的 3.4MHz I2C 兼容接口
  • 输出电压由 I2C i/f 或 VSELx 引脚选择
  • 可选堆叠运行
  • 差分遥感
  • 输入和输出过压保护
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
  • 封装具有可湿性侧面