ZHCSVZ8B August   2024  – January 2025 TPS62914-Q1 , TPS62916-Q1 , TPS62918-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  智能配置 (S-CONF)
      2. 6.3.2  器件使能 (EN/SYNC)
      3. 6.3.3  器件同步 (EN/SYNC)
      4. 6.3.4  扩频调制
      5. 6.3.5  输出放电
      6. 6.3.6  欠压锁定 (UVLO)
      7. 6.3.7  电源正常状态输出
      8. 6.3.8  降噪和软启动电容器 (NR/SS)
      9. 6.3.9  电流限制和短路保护
      10. 6.3.10 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 固定频率脉宽调制
      2. 6.4.2 低占空比运行
      3. 6.4.3 高占空比运行(100% 占空比)
      4. 6.4.4 第二级 L-C 滤波器补偿(可选)
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 外部元件选型
          1. 7.2.2.2.1 开关频率选择
          2. 7.2.2.2.2 第一个 L-C 滤波器的电感器选择
          3. 7.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 7.2.2.2.4 第二个 L-C 滤波器的铁氧体磁珠选择
          5. 7.2.2.2.5 输入电容器选型
          6. 7.2.2.2.6 设置输出电压
          7. 7.2.2.2.7 自举电容器选型
          8. 7.2.2.2.8 NR/SS 电容器选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

设计要求

外部元件必须满足应用的需求,而且还要满足器件控制环路的稳定性标准。该器件设计为在各种外部元件内工作,并可针对效率、输出纹波、元件数或最低 1/f 噪声进行优化。

输入电压不超过 6V 的典型应用使用开关频率为 2.2MHz 的 1µH 电感器。可使用开关频率为 1MHz 或 1.4MHz 的 1µH 电感器对输入电压高于 6V 的应用进行效率优化,具体取决于输出电压。为了对需要 3.3V 输出的时钟和 PLL 电路供电进行优化,使用具有 2.2MHz 开关频率的 1µH 电感器,可最小化输出电压纹波和低频噪声。

对于下表中不存在的应用案例,可以通过两种方法来设计 TPS6291x-Q1 电路。节 7.2.2.1 使用 WEBENCH 自动设计电路,或者可改用节 7.2.2.2 中的计算方法。

表 7-2 典型单 L-C 滤波器设计建议
设计目标 VIN VOUT FSW 电感器(2) 输出电容器(3)
典型值 12V(1) ≤ 1.4V(1) 1MHz 1µH 6 × 22µF,10V,0805
典型值 12V 1.4V < VOUT ≤ 2.2V 1.4MHz 1µH 6 × 22µF,10V,0805
典型值 12V > 2.2V 2.2MHz 1µH 8 × 22µF,10V,0805
典型值 5V ≤ 3.3V 2.2MHz 1µH 6 × 22µF,10V,0805
典型值 5V > 3.3V 2.2MHz 1µH 8 × 22µF,10V,0805
最大输入到输出电压差受器件最短导通时间 70ns 的限制。此限制对于 12V 以上的输入电压或 1V 以下的输出电压尤其重要。请参阅节 7.2.2.2.1。
有关电感器器件型号,请参阅表 7-4。
有关输出电容器器件型号,请参阅表 7-6。

第二级 L-C 滤波器是可选的,因为该器件可不搭配此滤波器使用,通常可实现低于 20μVRMS 的噪声。添加了第二级滤波器,以提供输出纹波电压的额外衰减。通过将 FB 电阻器连接到第二级 L-C 滤波电容器,在第二个 L-C 滤波器之后检测输出电压。此操作可提供遥感功能,从而更大限度地减少铁氧体磁珠产生的输出压降。有关基于输出电压的第二级 L-C 滤波器建议,请参阅下表。

表 7-3 第二级 L-C(铁氧体磁珠)滤波器设计建议
VOUT (V) 铁氧体磁珠阻抗(100MHz 时)(2) 输出电容器(1)
≤ 2.2V 8Ω 至 20Ω 1 × 22µF,10V,0805
> 2.2V 8Ω 至 20Ω 2 × 22µF,10V,0805
有关输出电容器器件型号,请参阅表 7-6。
有关第二级 L-C 滤波器器件型号,请参阅表 7-6。