ZHCSVZ5L May   1996  – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 额定值
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  电气特性
    6. 4.6  开关特性,VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 4.7  开关特性,VCC = 5V ± 0.5V
    8. 4.8  噪声特性
    9. 4.9  工作特性
    10. 4.10 典型特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
    2. 6.2 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持(模拟)
      1. 8.1.1 相关链接
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数测试条件VCCTA = 25°CTA = -55°C 至 125°CTA = -40°C 至 85°CTA = -40°C 至 125°C单位
推荐
SN54AHC157SN74AHC157SN74AHC157
最小值典型值最大值最小值最大值最小值最大值最小值最大值
VOHIOH = -50 µA2 V1.921.91.91.9V
3 V2.932.92.92.9
4.5 V4.44.54.44.44.4
IOH = -4 mA3 V2.582.482.482.48
IOH = -8 mA4.5 V3.943.83.83.8
VOLIOL = 50 µA2 V0.10.10.10.1V
3 V0.10.10.10.1
4.5 V0.10.10.10.1
IOH = 4 mA3 V0.360.50.440.5
IOH = 8 mA4.5 V0.360.50.440.5
IIVI=5.5 V 或 GND0 V 至 5.5 V±0.1±1(1)±1±1µA
ICCVI = VCC 或 GND,IO = 05.5 V4404040µA
CiVI = VCC 或 GND5 V21010pF
对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,此参数未经量产测试(在 VCC = 0V 时)。