ZHCSVR6B March 2024 – July 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
在图 8-6 所示的应用示例中,ISOUSB211-Q1 由连接器侧的 USB VBUS 和微控制器侧的本地 3.3V 数字电源供电。不使用任何其他外部稳压器和电源。
在这种情况下,ISOUSB211-Q1 内部两侧的总功耗合计为:
VBUS1 × IVBUS1 + VBUS1 × IVCC1 + V3P3V2 × I3P3V2 + V3P3V2 × IVCC2
假设 VBUS1 的最大值是 5.25V,并且 3.3V 本地电源的最大值是 3.5V,则内部功耗计算如下:
5.25V × 13.5mA + 5.25V × 96mA + 3.5V × 13.5mA + 3.5V × 96mA = 960mW。
由于结至空气热阻为 44.2°C/W,此功率损耗会导致 42.5°C 的内部温升。此配置可支持高达 107°C 的环境温度。
此配置提供了最简单的实现,但支持的环境温度低于其他配置。