ZHCSVR6B March 2024 – July 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
当没有外设连接到 ISOUSB211-Q1 的下行侧时,DD+ 和 DD- 引脚上的内部 15kΩ 下拉电阻器会将总线拉至零,从而形成 SE0 状态。当 DD+ 或 DD- 线路被拉高至 VIH 阈值以上时,在大于 TFILTCONN 的时间段内,ISOUSB211-Q1 器件会将此视为连接。ISOUSB211-Q1 器件会配置上行侧的内部上拉电阻,以便与在下行侧检测到的上拉电阻相匹配。检测到连接后,ISOUSB211-Q1 器件会等待上行侧的主机/集线器置位复位。根据复位开始时是 DD+ 还是 DD- 被拉高,会设置 ISOUSB211-Q1 中继器的速度。设置后,中继器的速度只能在断电或断开事件后更改。
高速 (HS) 器件将连接到 ISOUSB211-Q1 器件,并继续根据 USB2.0 标准中规定使用线性调频脉冲信号来执行高速握手。随后是来自主机的线性调频脉冲信号。ISOUSB211-Q1 器件会跨越隔离栅反射这些线性调频脉冲信号,包括将 HS 空闲 (SE0) 状态从下行侧反射到上行侧,反之亦然。成功完成 HS 握手后,ISOUSB211-Q1 速度便会设置为高速。设置为高速后,中继器的速度只能在以下情况中更改:断电或 HS 断开事件后,或者外设或主机/集线器在复位后不执行 HS 握手时。