ZHCSVR5A March 2023 – November 2024 DRV8329-Q1
PRODUCTION DATA
设计不需要在功率级中使用外部元件,但外部元件有助于抑制瞬态、管理电感器线圈能量、减轻电源泵回、抑制相位振铃或提供强大的栅源下拉路径。这些元件用于系统调优和调试,从而确保 BLDC 电机系统稳健,同时避免损坏 DRV8329-Q1 器件或外部 MOSFET。
图 8-5 展示了设计中可以放置功率级元件的最佳位置示例。
表 8-2 列出了一些问题示例和可以解决这些问题的外部元件:
问题 | 解决方案 | 元件 |
|---|---|---|
所需的栅极驱动电流太大,从而导致 MOSFET VDS 压摆率非常快 | 需要使用串联电阻器来实现栅极驱动电流可调节性 | 栅极驱动器输出端 (GHx/GLx) 处的 0Ω 至 100Ω 串联电阻器 (RGATE/RSOURCE)、可选灌电流电阻器 (RSINK) 以及与栅极电阻器并联的二极管,以实现可调节灌电流 |
相位开关节点 (SHx) 处发生振铃,从而导致很高的 EMI 发射 | 与每个 HS/LS MOSFET 并联放置 RC 缓冲器,以抑制振荡 | 与 MOSFET 并联放置的电阻器 (RSNUB) 和电容器 (CSNUB),使用适用于电机驱动器的 RC 缓冲器设计根据振铃频率计算 RC 值 |
低侧源极 (LSS) 的负瞬态低于最小规格 | 在 HS 漏极和 LS 源极之间连接一个电容器,以抑制负反弹 | 来自 PVDD-LSS (CHSD_LSS) 的 0.01uF-1uF VM 等级电容器,放置在 LS MOSFET 的源极附近 |
低侧栅极 (GLx) 的负瞬态低于最小规格 | 使用栅极和地之间的齐纳二极管来钳制负电压 | GVDD 电压额定齐纳二极管 (DGS),阳极连接到 GND,阴极连接到 GLx |
如果栅极驱动信号为高阻态,则需要额外的保护以确保 MOSFET 关闭 | 使用外部栅源下拉电阻器(在串联栅极电阻器之后) | 在每个 MOSFET 的栅极和源极之间连接 10kΩ 至 100kΩ 电阻器 (RPD) |