ZHCSVQ0A March 2024 – January 2025 SN54SC8T138-SEP
PRODUCTION DATA
可以使用 SN54SC8T138-SEP 对输入信号进行升压转换。施加在 VCC 上的电压将决定输出电压和输入阈值,如建议运行条件 和电气特性 表中所述。当连接到高阻抗输入时,输出电压在高电平状态下约为 VCC,在低电平状态下约为 0V。
输入具有更低的阈值,使得输入高状态电平远低于标准值。例如,在 5V 电源电压下运行的器件的标准 CMOS 输入将具有 3.5V 的 VIH(MIN)。对于 SN54SC8T138-SEP,5V 电源时的 VIH(MIN) 仅为 2V,这允许从典型的 2.5V 信号升压转换为 5V 信号。
如图 7-2 所示,确保处于高电平状态的输入信号高于 VIH(MIN),而处于低电平状态的输入信号低于 VIL(MAX)。
升压转换组合 如下: