ZHCSVK6E January 2024 – December 2024 UCC33420-Q1
PRODUCTION DATA
UCC33420-Q1 具有欠压保护功能,可在发生过载情况时保护器件。如果 VCC 发生过载或短路,从而出现 VCC < 0.9 ×VCC 条件,则转换器将像在软启动操作中那样进入占空比限制模式,然后将在特定的抗尖峰脉冲时间后关断。该设计增加了抗尖峰脉冲时间,以应对任何瞬时过载或短路情况,这些情况可能会被迅速消除并恢复正常运行。器件一旦关闭,将在 160ms 后尝试自动重启。如果故障条件仍然存在,器件将再次关断并尝试再次自动重启。