ZHCSVK2A March 2024 – February 2026 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP
PRODUCTION DATA
表 9-3 中列出了设计参数的摘要。250MSPS 复数输入采样速率覆盖 200MHz 信号带宽,使用 32 倍内插将 TX 采样速率提高到 8GSPS。该器件的数控振荡器 (NCO) 用于在 3.2GHz 下将信号置于 TX 输出上。在 DES2XL 模式下额外应用了 2 倍内插,将采样速率提高到 16GSPS。
在 DES2XL 模式下,4.7GHz 至 4.9GHz 时的图像抑制将受到 2 倍 DES 内插器的限制,限制为 40dB。
为了优化低偏移频率相位噪声,禁用 DEM 和抖动。
JMODE 5 中的 JESD204C 接口配置为每个 IQ 对具有 4 个流(2 个 IQ 对)和 1 个串行器/解串器通道。使用 64/66 位编码时,串行器/解串器波特率为 8.25Gbps。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入时钟 | 8GHz |
| DAC 采样速率 | 16GSPS |
| 输出模式 | DES2XL |
| DEM 和抖动设置 | 关闭 |
| TX 内插因子 | 32x |
| TX 输入速率 | 250MSPS 复频率 |
| NCO 频率 | 3.2GHz |
| JMODE | 5 |
| 流数 | 4(2 个 IQ 对,1/DAC) |
| 串行器/解串器通道数 | 2 |
| 编码 | 64/66 |
| 串行器/解串器波特率 | 8.25Gbps |