ZHCSVG6B March   2024  – August 2024 TMAG5213

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 磁特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 场方向定义
      2. 7.3.2 器件输出
      3. 7.3.3 上电时间
      4. 7.3.4 输出级
      5. 7.3.5 保护电路
        1. 7.3.5.1 过流保护 (OCP)
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 标准电路
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 配置示例
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
      2. 9.1.2 器件标识
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
配置示例

在一个 3.3V 系统中,3.2V ≤ Vref ≤ 3.4V。使用方程式 3 计算 R1 的允许范围。

方程式 3. V r e f   m a x 30 m A ≤ R 1 ≤ V r e f   m i n 100 μ A

对于该设计示例,使用方程式 4 来计算 R1 的允许范围。

方程式 4. 3.4 V 30 m A ≤ R 1 ≤ 3.2 V 100 μ A

因此:

方程式 5. 113 Ω ≤ R 1 ≤ 32 k Ω

在找到 R1 的允许范围(方程式 5)之后,为 R1 选择一个介于 500Ω 和 32kΩ 之间的值。

假设系统带宽为 10kHz,使用方程式 6 来计算 C2 的值。

方程式 6. 2 × f B W   H z < 1 2 π × R 1 × C 2

对于该设计示例,使用方程式 7 来计算 C2 的值。

方程式 7. 2 × 10 k H z < 1 2 π × R 1 × C 2

10kΩ 的 R1 值和小于 820pF 的 C2 值可满足 10kHz 系统带宽的要求。

选择 R1 = 10kΩ 和 C2 = 680pF 可使低通滤波器的拐角频率为 23.4kHz。