ZHCSVG0B March   2024  – December 2024 SN74AVC4T774-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性:VCCA = 1.2V ± 0.12V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性: VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 工作特性
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 完全可配置的双轨设计
      2. 7.3.2 支持高速转换
      3. 7.3.3 Ioff 支持局部关断模式运行
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

建议运行条件

VCCI VCCO 最小值 最大值 单位
VCCA 电源电压 1.08 3.6 V
VCCB 电源电压 1.08 3.6 V
VIH 高电平
输入电压
数据输入(1) 1.08V VCCI × 0.7 V
1.2V 至 1.95V VCCI × 0.65
2V 至 2.7V

1

2.8V 至 3.6V

1.4

VIL 低电平
输入电压
数据输入(1)

1.08V

VCCI × 0.3 V
1.1V 至 1.95V VCCI × 0.35
2V 至 2.7V 1.5
3V 至 3.6V

1.9

VIH 高电平
输入电压
DIR
(以 VCCA 为基准)(2)
1.08V 至 1.95V VCCA × 0.65 V
2V 至 2.7V 1
3V 至 3.6V

1.3

VIL 低电平
输入电压
DIR
(以 VCCA 为基准)(2)
1.08V 至 1.95V VCCA × 0.35 V
2V 至 2.7V

1.3

3V 至 3.6V 1.7
VI 输入电压 0 3.6 V
VO 输出电压 有效状态 0 VCCO V
三态 0 3.6
IOH 高电平输出电流 1.08V 至 1.32V -3 mA
1.4V 至 1.6V -6
1.65V 至 1.95V -8
2.3V 至 2.7V -9
3V 至 3.6V -12
IOL 低电平输出电流 1.08V 至 1.32V 3 mA
1.4V 至 1.6V 6
1.65V 至 1.95V 8
2.3V 至 2.7V 9
3V 至 3.6V 12
Δt/Δv 输入转换上升或下降速率 5 ns/V
TA 工作环境温度 -40 125 °C
对于数据表中未指定的 VCCI 值,VIH min = VCCI × 0.7V,VIL max = VCCI × 0.3V
对于数据表中未指定的 VCCI 值,VIH min = VCCA × 0.7V,VIL max = VCCA × 0.3V