SN74LVC3G98 器件具有可配置的多项功能,以及施密特触发输入。3 位输入的 8 种模式决定了输出状态。用户可以选择多路复用、与、或、与非、或非、反相器和同相器等逻辑函数。
封装信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
本体尺寸(标称值)(3) |
| SN74LVC3G98 |
BQA(WQFN,14) |
3mm × 2.5mm |
3mm × 2.5mm |
| PW(TSSOP,14) |
5mm × 6.4mm |
5mm × 4.4mm |
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)
(3) 本体尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。