ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
SN65MLVD20xx 器件为多点低压差分 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信号传输速率可高达 100Mbps。所有器件均符合多点低电压差分信号 (M-LVDS) 标准 TIA/EIA-899。
SN65MLVD20xx 器件较前代产品具有更多增强特性。改进的特性包括驱动器输出端可控的压摆率,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。此外,在总线引脚上提供 8kV ESD 保护,以提高稳健性。沿用了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。
这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65MLVD200A | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| SN65MLVD204A | ||
| SN65MLVD202A | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| SN65MLVD205A |
逻辑图(正逻辑)