ZHCSVD0K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
DS40MB200 器件是一款双路信号调节 2:1 多路复用器和 1:2 扇出缓冲器,设计用于背板冗余应用。信号调节功能包括连续时间线性均衡 (CTLE) 和可编程输出预加重,将 FR4 背板中的数据通信扩展至高达 4Gbps 的速率。每个输入级都有一个固定均衡器,用于减小电路板引线导致的符号间干扰失真。
所有输出驱动器都具有四个级别的可选预加重,用于补偿长 FR4 背板的传输损耗并降低确定性抖动。可以为线路侧和开关侧驱动器独立控制预加重电平。从开关侧输入端到开关侧输出端的内部环回路径可实现全速度系统测试。所有接收器输入端均由 100Ω 差分端接电阻器在内部端接。所有驱动器均由 50Ω 电阻器在内部端接至 VCC。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS40MB200 | WQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |