ZHCSVB9 December   2024 TPS25984B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 逻辑接口
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 开关特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  欠压保护
      2. 7.3.2  插入延迟
      3. 7.3.3  过压保护
      4. 7.3.4  浪涌电流、过流和短路保护
        1. 7.3.4.1 压摆率 (dVdt) 和浪涌电流控制
          1. 7.3.4.1.1 启动超时
        2. 7.3.4.2 稳定状态过流保护(断路器)
        3. 7.3.4.3 启动期间的工作电流限制
        4. 7.3.4.4 短路保护
      5. 7.3.5  模拟负载电流监测器 (IMON)
      6. 7.3.6  模式选择 (MODE)
      7. 7.3.7  数字过流指示 (D_OC)
      8. 7.3.8  堆叠多个电子保险丝,实现可扩展性
        1. 7.3.8.1 启动期间的电流平衡
      9. 7.3.9  模拟结温监测器 (TEMP)
      10. 7.3.10 过热保护
      11. 7.3.11 故障响应和指示 (GOK/FLT)
      12. 7.3.12 电源正常状态指示 (PG)
      13. 7.3.13 输出放电
      14. 7.3.14 FET 运行状况监测
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 单器件独立运行
      2. 8.1.2 多个器件,并行连接
      3. 8.1.3 采用外部微控制器的数字遥测
    2. 8.2 典型应用:数据中心服务器中的 12V、3.3kW 电源路径保护
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 瞬态保护
      2. 8.3.2 输出短路测量
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

稳定状态过流保护(断路器)

TPS25984Bx 通过在内部瞬态故障消隐间隔后执行断路器操作来应对稳定状态期间的输出过流情况。此操作使该器件能够在短时间间隔内支持更高的峰值电流,同时还可确保在出现持续输出故障的情况下提供强大的保护。

该器件会不断检测输出负载电流,并在 ILIM 引脚上提供与负载电流成比例的模拟电流输出 (IILIM),进而根据方程式 28 在 ILIM 引脚电阻器 (RILIM) 两端产生成比例的电压 (VILIM)。

方程式 5. VILIM=IOUT×GILIM×RILIM

其中 GILIM 是电流监测器增益 (IILIM: IOUT)

通过将此电压与 IREF 引脚上作为基准的电压进行比较来检测过流情况。可以通过两种方式控制基准电压 (VIREF),从而相应地设置过流保护阈值 (IOCP)。

  • 内部电流源与外部 IREF 引脚电阻 (RIREF) 相互作用,以生成基准电压,如方程式 6 所示。
    方程式 6. VIREF=IIREF×RIREF
  • 也可以通过外部低阻抗基准电压源驱动 IREF 引脚。

稳定状态期间的过流保护阈值 (IOCP) 可以使用方程式 29 计算得出。

方程式 7. IOCP=0.75 ×VIREFGILIM×RILIM
注:

将 VIREF 保持在建议的电压范围内,以确保过流检测电路正常工作。

德州仪器 (TI) 建议在 IREF 引脚和 GND 引脚之间添加一个 150pF 电容器,以增强抗噪性能。

检测到过流情况后(即负载电流超过设置的过流限制阈值 (IOCP),但仍低于短路阈值(2 × IOCP 或 IFFT 之中的较小值)),器件启动内部消隐计时器。如果负载电流在计时器到期之前降至电流限制阈值以下,则不会执行断路器操作。此操作允许瞬态负载脉冲通过器件而不会使断路器跳闸。如果过流情况仍然存在,且持续时间超过计时器的时间 (tITIMER),断路器操作会立即关断 FET。

可使用方程式 8 来计算所需过流阈值对应的 RILIM 值。

方程式 8. RILIM=0.75×VIREFGILIM×IOCP

图 7-4 展示了 TPS25984Bx 电子保险丝的过流响应。器件因断路器故障而关断后,会保持闭锁状态(适用于 MODE 引脚悬空的 TPS25984B2 型号,以及 TPS25984B0/3 型号),或者在固定的延迟时间后自动重启(适用于 MODE 引脚连接至 GND 引脚的 TPS25984B2 型号,以及 TPS25984B1 型号)。

TPS25984B 稳定状态过流(断路器)响应图 7-4 稳定状态过流(断路器)响应