ZHCSV83 March   2024 LMG3425R030

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 开关参数
      1. 6.1.1 导通时间
      2. 6.1.2 关断时间
      3. 6.1.3 漏源导通压摆率
      4. 6.1.4 导通和关断开关能量
    2. 6.2 安全工作区(SOA)
      1. 6.2.1 重复性安全工作区
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  GaN FET 操作定义
      2. 7.3.2  直接驱动 GaN 架构
      3. 7.3.3  漏源电压能力
      4. 7.3.4  内部降压/升压 DC-DC 转换器
      5. 7.3.5  VDD 偏置电源
      6. 7.3.6  辅助 LDO
      7. 7.3.7  故障保护
        1. 7.3.7.1 过流保护与短路保护
        2. 7.3.7.2 过温关断保护
        3. 7.3.7.3 UVLO 保护
        4. 7.3.7.4 高阻抗 RDRV 引脚保护
        5. 7.3.7.5 故障报告
      8. 7.3.8  驱动强度调整
      9. 7.3.9  温度传感输出
      10. 7.3.10 理想二极管模式操作
        1. 7.3.10.1 可操作的理想二极管模式
        2. 7.3.10.2 过热关断理想二极管模式
    4. 7.4 启动序列
    5. 7.5 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 压摆率选择
        2. 8.2.2.2 信号电平转换
        3. 8.2.2.3 降压/升压转换器设计
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 注意事项
    4. 8.4 电源相关建议
      1. 8.4.1 使用隔离式电源
      2. 8.4.2 使用自举二极管
        1. 8.4.2.1 二极管选型
        2. 8.4.2.2 管理自举电压
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 焊点可靠性
        2. 8.5.1.2 电源环路电感
        3. 8.5.1.3 信号接地连接
        4. 8.5.1.4 旁路电容器
        5. 8.5.1.5 开关节点电容
        6. 8.5.1.6 信号完整性
        7. 8.5.1.7 高电压间距
        8. 8.5.1.8 热建议
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 Export Control Notice
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

过流保护与短路保护

驱动器可检测的电流故障有两种类型:过流故障和短路故障。

过流保护 (OCP) 电路可监测漏极电流,并将该电流信号与内部设定的限值 IT(OC) 进行比较。检测到过流后,LMG3425R030 会执行逐周期过流保护,如 图 7-4 所示。在此模式下,当漏极电流超过 IT(OC) 加上延迟 toff(OC) 时,GaN 器件关断,但过流信号在 IN 引脚信号变为低电平后清除。在下一个周期中,GaN 器件可以正常导通。如果稳态运行电流低于 OCP 电平,但瞬态响应仍可以达到电流限制,而电路运行无法暂停,则可以使用逐周期功能。此外,逐周期功能还能够避免 GaN 器件因过流引起的传导损耗导致出现过热情况。

短路保护(SCP)能够监测漏极电流,当电流在 OC 与 SC 临界值之间交叉时,如果电流的 di/dt 超过临界值 di/dtT(SC),就会触发短路保护。它会通过将 OC 检测信号延迟一定量 tOC,window,并且利用较高的电流 SC 检测阈值,进行本 di/dt 检测。如果延迟的 OC 的发生时间早于非延迟的 SC,该等情况下,di/dt 低于阈值,并且会触发 OC。如果首先检测到 SC,那么只要 di/dt 足够快,也会被检测到 SC,如 图 7-5 所示。对于这种极高的 di/dt 电流,通常是由半桥输出短路引起的,这种情况下,继续工作可能导致 GaN 损害。因此,如果检测到短路故障,GaN 器件会有意慢慢关断驱动器,以便确保能够在关断事件期间实现较低的过冲电压与振铃。即使在硬短路情况下,这种快速响应电路也有助于保护 GaN 器件。这种保护下,GaN 器件将会关断,通过将输入引脚保持低电平(“规格”中定义的)一段时间段或切断 VDD 的电源的方式复位了故障以前,GaN 器件将会保持关断状态。

在半桥中的 OCP 或 SCP 期间,电流达到上限并且器件通过保护关断以后,器件的 PWM 输入仍可能为高电平,辅助器件的 PWM 输入仍可能为低电平。这种情况下,无需进行同步整流,负载电流可以流经辅助器件第三象限。GaN 器件从漏极到源极的高负 VDS(-3V 至 -5V)可能会导致第三象限的高损耗(与空载时间损耗相类似,但时间更长)。

出于安全考量,OCP 允许逐周期操作,在复位以前,SCP 会保持器件锁存状态。如需了解如何报告 OCP 与 SCP 故障的更多信息,可参阅“故障报告”部分。

LMG3425R030 逐周期 OCP 操作图 7-4 逐周期 OCP 操作
LMG3425R030 过流检测与短路检测图 7-5 过流检测与短路检测