ZHCSV62A March 2024 – May 2024 SN74LVC3G97
PRODUCTION DATA
平衡输出使器件能够灌入和拉取相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边沿,因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外,该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大,而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率,以避免因过电流而损坏器件。必须始终遵守绝对最大额定值 中规定的电气和热限值。
该器件可以驱动总电容小于或等于开关特性 - 74 中列出的最大负载的负载(该负载与高阻抗 CMOS 输入相连),同时仍满足数据表中的所有规格。可以施加更大的容性负载;但建议不要超过提供的负载值。如果需要更大的容性负载,建议在输出端和电容器之间添加一个串联电阻,以将输出电流限制为绝对最大额定值 中给定的值。