ZHCSV59D September 2003 – May 2024 SN74LVC00A-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC00A-Q1 四通道双输入正与非门旨在于 2.7V 至 3.6V VCC 下运行。
该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将该器件用作转换器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC00A-Q1 | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
| PW(SOP,14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
逻辑图,每个逻辑门(正逻辑)