ZHCSV15B September   2008  – March 2024 SN74AVC16T245-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  开关特性:VCCA = 1.2V
    7. 6.7  开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 6.8  开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 6.9  开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 工作特性
    12. 6.12 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
      2. 8.3.2 局部省电模式运行
      3. 8.3.3 VCC 隔离
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 启用时间
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

电气特性

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(2)(3)
参数 测试条件 VCCA VCCB TA 最小值 典型值 最大值 单位
VOH IOH = -100 µA VI = VIH 1.2V 至 3.6V 1.2V 至 3.6V TA = -40°C 至 125°C VCCO – 0.2 V
IOH = -3 mA 1.2 V 1.2 V TA = 25°C 0.95
IOH = -6 mA 1.4 V 1.4 V TA = -40°C 至 125°C 1
IOH = -8 mA 1.65 V 1.65 V TA = -40°C 至 125°C 1.15
IOH = -9 mA 2.3 V 2.3 V TA = -40°C 至 125°C 1.75
IOH = -12 mA 3 V 3 V TA = -40°C 至 125°C 2.3
VOL IOL = 100 µA VI = VIL 1.2V 至 3.6V 1.2V 至 3.6V TA = -40°C 至 125°C 0.2 V
IOL = 3 mA 1.2 V 1.2 V TA = 25°C 0.15
IOL = 6 mA 1.4 V 1.4 V TA = -40°C 至 125°C 0.4
IOL = 8 mA 1.65 V 1.65 V TA = -40°C 至 125°C 0.45
IOL = 9 mA 2.3 V 2.3 V TA = -40°C 至 125°C 0.55
IOL = 12 mA 3 V 3 V TA = -40°C 至 125°C 0.7
II 控制输入
VI = VCCA 或 GND 1.2V 至 3.6V 1.2V 至 3.6V TA = 25°C ±0.025 ±0.25 µA
TA = -40°C 至 125°C ±2
Ioff A 端口或 B 端口 VI 或 VO = 0V 至 3.6V 0V 0 至 3.6V TA = 25°C ±0.1 ±2.5 µA
TA = -40°C 至 125°C ±10
A 端口或 B 端口 0 至 3.6V 0V TA = 25°C ±0.5 ±2.5
TA = -40°C 至 125°C ±10
IOZ(1) A 端口或 B 端口 VO = VCCO 或 GND,
VI = VCCI 或 GND,
OE = VIH
3.6 V 3.6 V TA = 25°C ±0.5 ±2.5 µA
TA = -40°C 至 125°C ±10
ICCA VI = VCCI 或 GND,
IO = 0
1.2V 至 3.6V 1.2V 至 3.6V TA = -40°C 至 125°C 30 µA
0V 3.6 V TA = -40°C 至 125°C -40
3.6 V 0V TA = -40°C 至 125°C 30
ICCB VI = VCCI 或 GND,
IO = 0
1.2V 至 3.6V 1.2V 至 3.6V TA = -40°C 至 125°C 30 µA
0V 3.6 V TA = -40°C 至 125°C 30
3.6 V 0V TA = -40°C 至 125°C -40
ICCA + ICCB VI = VCCI 或 GND,
IO = 0
1.2V 至 3.6V 1.2V 至 3.6V TA = -40°C 至 125°C 60 µA
Ci 控制输入
VI = 3.3 V 或 GND 3.3 V 3.3 V TA = 25°C 3.5 pF
Cio A 端口或 B 端口 VO = 3.3 V 或 GND 3.3 V 3.3 V TA = 25°C 7 pF
对于 I/O 端口,参数 IOZ 包括输入漏电流。
VCCO 是与输出端口相关的 VCC。
VCCI 是与输入端口相关的 VCC。