ZHCSUT7B February 2024 – June 2025 ESD2CAN36-Q1 , ESD2CANFD36-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 器件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM | 反向关断电压 | -36 | 36 | V | |||
| VBRF | 击穿电压(1) | IIO = 10mA、IO 至 GND | 37.8 | 40 | 44.2 | V | |
| VBRR | IIO = -10mA、IO 至 GND | -37.8 | -40 | -44.2 | V | ||
| VCLAMP | 钳位电压(2) | IPP = 1A,tp = 8/20µs,IO 至 GND | ESD2CAN36-Q1 | 43 | V | ||
| IPP = 4.3A,tp = 8/20µs,IO 至 GND | ESD2CAN36-Q1 | 61 | V | ||||
| IPP = 1A,tp = 8/20µs,IO 至 GND | ESD2CANFD36-Q1 | 47 | V | ||||
| IPP = 3.1A,tp = 8/20µs,IO 至 GND | ESD2CANFD36-Q1 | 61 | V | ||||
| VCLAMP | 钳位电压(3) | IPP = 16A、TLP、IO 至 GND 或 GND 至 IO | ESD2CAN36-Q1 | 63 | V | ||
| ESD2CANFD36-Q1 | 64 | V | |||||
| ILEAK | 漏电流 | VIO = ±36V、IO 至 GND | -50 | 5 | 50 | nA | |
| RDYN | 动态电阻(3) | IO 至 GND 和 GND 至 IO | ESD2CAN36-Q1 | 0.49 | Ω | ||
| ESD2CANFD36-Q1 | 0.49 | Ω | |||||
| CL | 线路电容(4) | VIO = 0V,f = 1MHz,Vpp = 30mV | ESD2CAN36-Q1 | 2.8 | 3.5 | pF | |
| ESD2CANFD36-Q1 | 2.6 | 2.9 | |||||