ZHCSUT6L March   2000  – June 2025 LM2678

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 – 3.3V
    6. 5.6  电气特性 – 5V
    7. 5.7  电气特性 – 12V
    8. 5.8  电气特性 – 可调节
    9. 5.9  电气特性 – 所有输出电压版本
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 开关输出
      2. 6.3.2 输入
      3. 6.3.3 C 升压
      4. 6.3.4 接地
      5. 6.3.5 反馈
      6. 6.3.6 导通/关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 设计注意事项
      2. 7.1.2 电感器
      3. 7.1.3 输出电容器
      4. 7.1.4 输入电容器
      5. 7.1.5 环流二极管
      6. 7.1.6 升压电容器
      7. 7.1.7 其他应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 所有输出电压版本
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2 电容器选择指南
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 固定输出电压设计示例
        1. 7.2.2.1 详细设计过程
          1. 7.2.2.1.1 电容器选型
      3. 7.2.3 可调节输出设计示例
        1. 7.2.3.1 详细设计过程
          1. 7.2.3.1.1 电容器选型
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 VSON 封装器件

详细设计过程

在这个示例中,需要将双电池汽车电源(电压范围为 20V 至 28V,常见于大型卡车应用)的电压转换为 14.8VDC 备用发电机电源,该电源通常在单电池 12V 车辆系统中用于为电子设备供电。需要的负载电流最大 3.5A。还需要全部使用表面贴装元件来实现电源。

第 1 步:运行条件:

  • VOUT = 14.8V
  • VIN 最大值 = 28V
  • ILOAD 最大值 = 3.5A

第 2 步:选择一个 LM2678S-ADJ。要将输出电压设置为 14.9V,需要选择两个电阻器(图 7-7 中的 R1 和 R2)。对于可调节器件,输出电压由 方程式 1 设置。

方程式 1. LM2678

其中

  • VFB 是反馈电压,通常为 1.21V

R1 的建议值为 1k。在这个示例中,R2 通过 方程式 2 确定。

方程式 2. LM2678

其中

  • R2 = 11.23kΩ

要使用的最接近标准 1% 容差的值是 11.3kΩ。

这会将额定输出电压设置为 14.88V,在目标值的 0.5% 范围内。

第 3 步:要使用可调节器件的列线图 (图 7-5),需要根据 方程式 3 计算电感器电压•微秒常数(E•T 用 V•μS 表示)。

方程式 3. LM2678

其中

  • VSAT 是内部电源开关两端的压降,即 Rds(ON) 乘以 Iload

在这个示例中,压降通常为 0.12Ω × 3.5A 或 0.42V。VD 是正向偏置肖特基二极管两端的压降,通常为 0.5V。260kHz 的开关频率是用于估算开关导通时间的标称值,在导通期间,能量会存储在电感器中。

在这个示例中,E•T 由 方程式 4 和 方程式 5 得出。

方程式 4. LM2678
方程式 5. LM2678

根据 图 7-5,27V • μS 水平线与 3.5A 垂直线(ILOAD 最大值)的交点表明,可以使用 47μH 电感器 L48 或 33μH 电感器 L49。任一电感器都适合,但在这个示例中,选择较大的电感可以降低纹波电流。

根据 表 7-3,可以从 Pulse Engineering 获得表面安装元件形式的 L48(器件型号为 P0848)。

第 4 步:使用 表 7-9 确定输出电容器。对于 14.8V 的输出,使用 12.5 至 15V 行;而对于 47μH 电感器,有三种表面贴装输出电容器解决方案。表 7-1 根据 C 代码编号提供了实际电容器特性。可以使用以下任意选择:

  • 1 个 33μF、20V AVX TPS(代码 C6)
  • 1 个 47μF、20V Sprague 594(代码 C8)
  • 1 个 47μF、20V Kemet T495(代码 C8)

注:

在低压应用(输出小于 3V)中使用可调节器件时,如果列线图 (图 7-5) 选择了 22μH 或更低的电感,表 7-9 和 表 7-10 没有提供输出电容器解决方案。在这些条件下,实现稳定运行所需的输出电容器数量变得不切实际。TI 建议使用 33μH 或 47μH 电感器,以及 表 7-9 和 表 7-10 中的输出电容器。

第 5 步:这个示例中的输入电容器需要至少 35V 的 WV 额定值,
1.75A(IOUT 最大值的 1/2)的 RMS 电流额定值。表 7-1 显示,来自 Sprague 的 33μF 35V 电容器 C12 具有表面贴装元件中的最高额定电压和额定电流,并且将两个这样的电容器并联就够了。

第 6 步:必须从 表 7-4 中选择一个 5A 或更高电流的肖特基二极管。对于在额定电压上具有安全裕度的表面贴装二极管,可以使用两个二极管中的一个:

  • MBRD1545CT
  • 6TQ045S

第 7 步:使用 0.01μF 陶瓷电容器作为 CBOOST。