ZHCSUR5B May 2024 – December 2024 TPS513885
PRODUCTION DATA
TPS513885 是一款 12A 集成 FET 同步降压转换器,可在 5.5V 至 24V 输入电压 (VIN) 范围内工作。TPS513885 具有固定 5.15V 输出电压。此器件具有 9.2mΩ 和 4.5mΩ 集成式 MOSFET,可在高达 12A 的电流下实现高效率。该器件采用 D-CAP3 控制模式,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应,并提供精确的反馈电压。该控制拓扑可在 CCM 工作模式(在较高负载条件下)与 DCM Eco-mode 工作模式(在较轻负载条件下)之间实现无缝切换。DCM Eco-mode 使 TPS513885 能够在轻负载条件下保持高效率。TPS513885 还具有可选的 Out-of-Audio (OOA) 模式,以保持高于可闻范围 (20Hz–20kHz) 的最低 25kHz 开关频率。借助 D-CAP3 控制模式,可以使用诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS513885 具有一个 5V 内部 VCC LDO,可为所有内部电路提供辅助电源。欠压锁定 (UVLO) 电路监控 VCC 引脚电压,用于保护内部电路免受低输入电压的影响。TPS513885 在 EN 引脚上具有一个内部下拉电流源,需要使用外部上拉电路来启用降压转换器。
TPS513885 的轻负载工作模式可通过调整 EN 电压电平来动态变化,允许器件在 OOA 模式和 Eco-mode 之间动态切换状态。通过在软启动之前设置 MODE 引脚电压,TPS513885 支持可选的 560kHz 或 920kHz 开关频率。内部软启动时间固定在 0.9ms,以简化设计电路并减少外部元件。