ZHCSUQ8U March 1994 – July 2024 SN74LVC126A
PRODUCTION DATA
图 4-1 SN74LVC126A D、DB、DGV、NS 或 PW 封装;14 引脚 SOIC、SSOP、TVSOP、SOP 或 TSSOP(顶视图)
图 4-2 SN74LVC126A BQA 或 RGY 封装;14 引脚 WQFN 或 VQFN(顶视图)| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | 1OE | I | 输出使能 1 |
| 2 | 1A | I | 栅极 1 输入 |
| 3 | 1Y | O | 栅极 1 输出 |
| 4 | 2OE | I | 输出使能 2 |
| 5 | 2A | I | 栅极 2 输入 |
| 6 | 2Y | O | 栅极 2 输出 |
| 7 | GND | — | 接地引脚 |
| 8 | 3Y | O | 栅极 3 输出 |
| 9 | 3A | I | 栅极 3 输入 |
| 10 | 3OE | I | 输出使能 3 |
| 11 | 4Y | O | 栅极 4 输出 |
| 12 | 4A | I | 栅极 4 输入 |
| 13 | 4OE | I | 输出使能 4 |
| 14 | VCC | — | 电源引脚 |
| 散热焊盘 | — | 将 GND 引脚连接到裸露的散热焊盘以确保正确操作。使用多个过孔将散热焊盘连接到任何内部 PCB 接地平面,以获得良好的热性能。 | |