ZHCSUN3A August 2024 – September 2024 TPS7A20U
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| A1 | IN | I | 输入电压电源。为获得出色的瞬态响应并尽可能减小输入阻抗,请在 IN 到接地端之间使用标称值或更大的电容器。请参阅建议运行条件 表。将输入电容器放置在尽可能靠近器件的 IN 引脚和 GND 引脚的位置上。 |
| A2 | OUT | O | 经稳压调节的输出电压。从 OUT 到接地端需要一个低等效串联电阻 (ESR) 电容器以确保稳定性。为了获得更好的瞬态响应,请使用建议运行条件 表中列出的标称推荐值或更大的电容器。将输出电容器放置在尽可能靠近器件的 OUT 引脚和 GND 引脚的位置上。当稳压器处于关断模式 (VEN < VEN(LOW)) 时,内部 150Ω(典型值)下拉电阻可防止 VOUT 上残留电荷。 |
| B1 | EN | I | 使能输入。该输入上的低电压 (< VEN(LOW)) 将关闭稳压器并将输出引脚放电至 GND。该引脚上的高电压 (> VEN(HI)) 会启用稳压器输出。默认情况下,该引脚有一个内部 500kΩ 下拉电阻来使稳压器保持关闭状态。当 VEN > VEN(HI) 时,500kΩ 下拉断开以减少输入电流。 |
| B2 | GND | — | 公共接地。 |