ZHCSUM6T January   2015  – September 2024 SN74LVC125A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 工作特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 设计要求
      2. 8.1.2 详细设计过程
      3. 8.1.3 应用曲线
    2. 8.2 电源相关建议
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
      2. 8.3.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
VCC 电源电压范围 -0.5 6.5 V
VI 输入电压范围(2) -0.5 6.5 V
VO 输出电压范围(2)(3) -0.5 VCC + 0.5 V
IIK 输入钳位电流 VI < 0 -50 mA
IOK 输出钳位电流 VO < 0 -50 mA
IO 持续输出电流 ±50 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±100 mA
Ptot 功率耗散 TA = -40°C 至 125°C(4)(5) 500 mW
Tstg 贮存温度范围 -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在节 5.3 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出负电压额定值。
VCC 的值在节 5.3 表中提供。
对于 D 封装:在 70°C 以上时,Ptot 值以 8mW/K 的幅度线性降额。
对于 DB、NS 和 PW 封装:在 60°C 以上时,Ptot 值以 5.5mW/K 的幅度线性降额。