ZHCSUL4 December 2025 AMC0302D-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 高侧 VDD1 至 GND1 | -0.3 | 6.5 | V |
| 低侧 VDD2 至 GND2 | -0.3 | 6.5 | ||
| 模拟输入电压 | INP、INN 至 GND1 | GND1 – 4 | VDD1 + 0.5 | V |
| 模拟输出电压 | OUTP、OUTN 至 GND2 | GND2 – 0.5 | VDD2 + 0.5 | V |
| 输入电流 | 连续,除电源引脚外的任何引脚 | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ||