ZHCSUK9 November 2025 TPS548A23
PRODUCTION DATA
TPS548A23 器件是一款高效的单通道小尺寸同步降压转换器。该器件适用于服务器、存储和类似计算应用中输出电流为 12A 或更低的低输出电压负载点应用。TPS548A23 具有专有的 D-CAP4 控制模式和自适应导通时间架构。这种组合以出色的方式构建具有低占空比和超快速负载阶跃响应的现代直流/直流转换器。反馈分压器设置的输出电压范围为 0.5 至 5.5V。转换输入电压介于 4V 至 16V 之间,VCC 输入电压介于 3.1V 至 5.3V 之间。D-CAP4 调制器使用仿真电流信息来控制调制。D-CAP4 调制器可减少不同输出电压下的环路增益变化,从而在更高输出电压应用中提供更好的瞬态响应。该控制方案的一个优势是其不需要外部的相位补偿网络,这使得该器件易于使用,并且所需的外部元件数量少。该控制方案的另一个优势是其支持采用所有低 ESR 输出电容器(如陶瓷电容器和低 ESR 聚合物电容器)实现稳定运行。最后,自适应导通时间控制功能可在宽输入和输出电压范围内跟踪预设开关频率,同时可在负载阶跃瞬态期间根据需要增大开关频率。