ZHCSUK3P December   2005  – February 2025 TPS74201

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 使能和关断
      2. 6.3.2 电源正常(仅限 VQFN 封装)
      3. 6.3.3 内部电流限制
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入、输出和偏置电容器要求
      2. 7.1.2 瞬态响应
      3. 7.1.3 压降电压
      4. 7.1.4 输出噪声
      5. 7.1.5 可编程软启动
      6. 7.1.6 时序控制要求
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 热保护
        2. 7.4.1.2 散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
      2. 8.2.2 器件命名规则
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

可编程软启动

TPS742 器件具有可编程、单调、电压受控的软启动功能,通过外部电容器 (CSS) 进行设置。该功能对于许多应用都很重要,因为向 FPGA、DSP 或其他处理器供电时可消除上电初始化问题。输出的受控电压斜坡还可以降低启动期间的峰值浪涌电流,从而尽可能减少输入电源总线的启动瞬态。

为了实现线性单调软启动,TPS742 误差放大器可跟踪外部软启动电容器的电压斜坡,直到电压超过内部基准。软启动斜坡时间取决于软启动充电电流 (ISS)、软启动电容 (CSS) 和内部基准电压 (VREF),可使用 方程式 2 计算:

方程式 2. TPS74201

如果使用大输出电容器,则器件电流限制 (ICL) 和输出电容器可以设置启动时间。在这种情况下,启动时间由 方程式 3 给出:

方程式 3. TPS74201

VOUT(NOM) 是用户设置的标称设定输出电压,COUT 是输出电容,ICL(MIN) 是器件的最小电流限制。在需要单调启动的应用中,方程式 2 给出的软启动时间必须设置为大于 方程式 3。

最大建议软启动电容器为 0.015μF。可以使用更大的软启动电容器,并且不会损坏器件;但是,软启动电容器放电电路在启用时并非总是能够完全放电。在用户必须快速对使能引脚应用脉冲并且仍然需要器件从接地软启动的应用中,大于 0.015μF 的软启动电容器可能会引发问题。CSS 必须为低漏电;首选 X7R、X5R 或 C0G 电介质材料。有关建议的软启动电容值,请参阅 表 7-1。

表 7-1 用于对软启动时间进行编程的标准电容值
CSS 软启动时间(1)(旧芯片) 软启动时间(2)(新芯片)
开路 0.1ms 0.25ms
470pF 0.5ms 0.7ms
1000pF 1ms 1.5ms
4700pF 5ms 7ms
0.01μF 10ms 15ms
0.015μF 16ms 22.6ms
参阅 方程式 4。
参阅 方程式 5。
方程式 4. TPS74201
方程式 5. t S S s = 0.8 × C S S F ÷ 530nA

其中:

  • tSS(s) = 软启动时间,单位为秒