ZHCSUK2R August   2003  – May 2025 TPS732

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出噪声
      2. 6.3.2 内部电流限制
      3. 6.3.3 使能引脚和关断
      4. 6.3.4 压降电压
      5. 6.3.5 反向电流
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行,1.7V ≤ VIN≤ 5.5V 且 VEN ≥ 1.7V
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入和输出电容器要求
        2. 7.2.2.2 瞬态响应
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 散热注意事项
          1. 7.4.1.1.1 功率耗散
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在工作温度范围(TJ = –40°C 至 125°C)、VIN = VOUT(nom) + 0.5V(1)、IOUT = 10mA、VEN = 1.7V 且 COUT = 0.1μF 条件下(除非另有说明)。典型值为 TJ = 25°C 条件下的值。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 输入电压范围(1) 1.7 5.5 V
VFB 内部基准 (TPS73201)  TJ = 25°C  1.198 1.204 1.210 V
VOUT 输出电压范围 (TPS73201)(2) VFB 5.5 - VDO V
准确度(1)(3) 标称值  TJ = 25°C -0.5 0.5 %
VIN、IOUT 和 T  VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V;10mA ≤ IOUT ≤ 250mA  -1 ±0.5 1
ΔVOUT(ΔVIN) 线性调整率 (1) VOUT(nom) + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V 0.01 %/V
ΔVOUT(ΔIOUT) 负载调整率 1mA ≤ IOUT ≤ 250mA 0.002 %/mA
10mA ≤ IOUT ≤ 250mA 0.0005
VDO 压降电压(4) (VIN = VOUT(NOM) - 0.1V) IOUT = 250mA 40 150 mV
ZO(DO) 压降中的输出阻抗 1.7V ≤ VIN ≤ VOUT + VDO 0.25
ICL 输出电流限制 VOUT = 0.9 × VOUT(nom)  250 425 600 mA
ISC 短路电流 VOUT = 0V  300 mA
IREV 反向漏电流(5) (-IIN) VEN ≤ 0.5V,0V ≤ VIN ≤ VOUT  0.1 10 µA
IGND 接地引脚电流 IOUT = 10mA (IQ),传统器件 400 550 µA
IOUT = 10mA (IQ),新器件   400 630
IGND 接地引脚电流 IOUT = 250mA 650 950 µA
ISHDN 关断电流 (IGND) VEN ≤ 0.5V,VOUT ≤ VIN ≤ 5.5V,–40°C ≤ TJ ≤ 100℃,传统器件      0.02 1 µA
VEN ≤ 0.5V,VOUT ≤ VIN ≤ 5.5V,新器件  0.02 1
IFB 反馈引脚电流 (TPS73201) 0.1 0.3 µA
PSRR 电源抑制比(纹波抑制) f = 100Hz,IOUT = 250mA  58 dB
f = 10kHz,IOUT = 250mA 37
VN 输出噪声电压,BW = 10Hz 至 100kHz COUT = 10µF,无 CNR 27 x VOUT µVRMS
COUT = 10µF,CNR =0.01µF 8.5 x VOUT
VEN(high) EN 引脚高电平(已使能) 1.7 VIN V
VEN(low) EN 引脚低电平(关断) 0 0.5 V
IEN(high) 使能引脚电流(已使能) VEN = 5.5V   0.02 0.1 µA
TSD 热关断温度 关断,温度升高 160 °C
复位,温度降低 140
TJ 工作结温 -40 125
最小 VIN = VOUT + VDO 或者 1.7V,以较大者为准。
TPS73201 在 VOUT = 2.5V 条件下进行测试。
外部电阻器的耐受电压不包括在这个技术规范中。
针对输出版本,不在 VOUT(nom) < 1.8V 时测量 VDO,这是因为最小 VIN = 1.7V。
只适用于固定电压版本;更多信息请参考应用信息 部分。