ZHCSUI8A December 2025 – June 2026 AMC0202D , AMC0302D
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDD1 | 高侧电源 | VDD1 至 GND1 | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD2 | 低侧电源 | VDD2 至 GND2 | 3 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的标称差分输入电压 | VIN = VINP – VINN | -64 | 64 | mV | |
| VFSR | 额定线性差分输入电压 | VIN = VINP – VINN | -50 | 50 | mV | |
| VCM | 工作共模输入电压 | (VINP + VINN)/2 至 GND1 | -0.032 | 1 | V | |
| CIN, EXT | 连接到输入端的最小外部电容 | 从 INP 到 INN | 10 | nF | ||
| 模拟输出 | ||||||
| CLOAD | 容性负载 | OUTP 或 OUTN 至 GND2 | 500 | pF | ||
| OUTP 至 OUTN | 250 | |||||
| RLOAD | 电阻负载 | OUTP 或 OUTN 至 GND2 | 10 | 1 | kΩ | |
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 125 | °C | ||