ZHCSUI7B September   2024  – April 2025 TLV774

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 压降电压
      2. 6.3.2 有源放电
      3. 6.3.3 折返电流限制
      4. 6.3.4 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 建议的电容器类型
      2. 7.1.2 输入和输出电容器要求
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

这些规格适用于 TJ = 25℃、VIN = VOUT(NOM) + 0.5V 或 1.4V(以较大者为准)、VEN = VIN、IOUT = 1mA、CIN = 1µF 且 COUT = 1µF(除非另有说明);所有典型值都是 TJ = 25℃ 条件下的典型值
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ΔVOUT 输出电压容差 0.6V ≤ VOUT < 1.8V -2.5 2.5 %
1.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V -2 2
TJ = -40°C 至 85°C 0.6V ≤ VOUT < 1.2V -3.33 3.33
1.2V ≤ VOUT < 1.8V -3 3
1.8V ≤ VOUT < 2.5V -2.75 2.75
2.5V ≤ VOUT ≤ 3.3V -2.5 2.5
ΔVOUT / ΔVIN 线路调整率 VIN = (VOUT(NOM) + 0.5V) 至 5.5V 0.01 0.1 %/V
ΔVOUT / ΔIOUT 负载调整率 IOUT = 1mA 至 300mA 85 110 µV/mA
IGND 静态地电流 IOUT = 0mA,TJ = –40°C 至 85°C VEN = VIN = 1.6V 76 µA
VEN = VIN = 4V 89
VEN = VIN = 5.5V 98 141
ISHDN 关断接地电流 VEN < VEN(LOW),VIN = 5.5V,TJ = –40°C 至 85°C 0.01 2 µA
VDO
压降电压
 

IOUT = 300mA,
VIN = VOUT(NOM)
1.2V ≤ VOUT < 1.8V(1)(2) 265 mV
1.8V ≤ VOUT < 2.5V 170
2.5V ≤ VOUT < 2.8V 125
2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V 100 145
IOUT = 300mA,
VIN = VOUT(NOM),
TJ = –40°C 至 85°C
1.2V ≤ VOUT < 1.8V(1)(2) 310
1.8V ≤ VOUT < 2.5V 200
2.5V ≤ VOUT < 2.8V 150
2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V 165
ICL 输出电流限制 VOUT = 0.9 x VOUT(NOM),TJ = –40°C 至 85°C 350 800 mA
ISC 短路电流限制 VOUT = 0V 73 mA
PSRR 电源抑制比 IOUT = 150mA,
VIN = VOUT + 1.0V
f = 1kHz 60 dB
f = 100kHz 56
f = 1MHz 45
VN 输出噪声电压 BW = 10Hz 至 100kHz,IOUT = 50mA 75 x Vout µVRMS
RPULLDOWN 输出自动放电下拉电阻 VEN < VEN(LOW)(输出禁用),VIN = 3.3V 135 Ω
TSD 热关断 TJ 上升 160 °C
TJ 下降 140
VEN(LOW)  低电平输入阈值 VEN 下降,直到输出被禁用;TJ = –40°C 至 85°C 0.3 V
VEN(HI)  高电平输入阈值 VEN 上升,直到输出被启用;TJ = –40°C 至 85°C 0.9 V
IEN EN 输入漏电流 VEN = 5.5V 和 VIN = 5.5V 0.01 1 µA
对于 VOUT < 1.4V 的情形,压降在 VIN = 1.4V 时进行测试。
对于 VOUT = 1.0V 的情形,压降电压 < 余量电压。VIN = 1.4V 时,输出为 1.0V 或更低的器件将不会处于压降状态。余量电压 = VIN - VOUT。