ZHCSUF0H January   2000  – December 2024 LMC6035 , LMC6036

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:LMC6035
    5. 5.5 热性能信息:LMC6036
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 容性负载容差
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 差分驱动器
      2. 7.2.2 低通有源滤波器
        1. 7.2.2.1 低通频率调节过程
      3. 7.2.3 高通有源滤波器
        1. 7.2.3.1 高通频率调节过程
      4. 7.2.4 双放大器带通滤波器
        1. 7.2.4.1 DABP 元件选择过程
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的印刷电路板 (PCB) 布局
        2. 7.3.1.2 DSBGA 注意事项
      2. 7.3.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3.     商标
    4. 8.3 静电放电警告
    5. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

适用于高阻抗工作的印刷电路板 (PCB) 布局

任何必须以小于 1000pA 漏电流运行的电路均需要特殊的 PCB 布局。为了充分利用 LMC603x 的超低偏置电流(通常为 < 0.04pA),出色的布局布线至关重要。幸运的是,实现低泄漏的技术相当简单。首先,不要忽略 PCB 的表面泄漏,即使有时表面泄漏并不高,看似可以让人接受。在高湿度、灰尘或污染的情况下,可以察觉到表面泄漏。

为了更大限度降低任何表面泄漏造成的影响,可以环绕 LMC603x 的输入端和连接到运算放大器输入端的电容器、二极管、导体、电阻器、继电器端子等元件的终端,放置一个能够完全覆盖的箔环。另请参阅图 7-14。为了获得显著的效果,请同时在 PCB 的顶部和底部放置防护环。然后,必须将这种 PCB 箔连接到与放大器输入电压相同的电压,这是因为处于相同电位的两个点之间不会有漏电流流动。例如,1012Ω 的 PCB 迹线至焊盘电阻通常可视为高阻值电阻,如果迹线是与输入焊盘相邻的 5V 总线,则该电阻可能会泄漏 5pA 的电流。这种配置可能导致放大器的实际性能下降 100 倍。但是,如果防护环保持在 5mV 的输入内,即使电阻为 1011Ω,也仅会产生 0.05pA 的漏电流,或者放大器性能可能会出现轻微的 (2:1) 降级。有关标准运算放大器配置中使用的防护环典型连接,请参阅图 7-10 至图 7-12。如果两个输入都激活且处于高阻抗状态,则防护装置可以接地,并且仍然提供一些保护;另请参阅图 7-13。

LMC6035 LMC6036 防护环连接:反相放大器图 7-10 防护环连接:反相放大器
LMC6035 LMC6036 防护环连接:跟随器图 7-12 防护环连接:跟随器
LMC6035 LMC6036 防护环连接:同相放大器图 7-11 防护环连接:同相放大器
LMC6035 LMC6036 Howland 电流泵图 7-13 Howland 电流泵

有关高阻抗电路设计和注意事项的更全面的讨论,另请参阅超低电流测量系统的测量和校准技术 应用手册。