ZHCSUC6A November 2025 – June 2026 AMC0381R-Q1
PRODUCTION DATA
在此设计示例中,最大直流总线电压为 960V。为获得出色的测量分辨率,请从 AMC0381R 系列中选择器件,该系列具有与峰值输入电压最匹配的线性输入范围。AMC0381R10-Q1 支持 1000V 的线性输入范围,非常适合该应用。将 HVIN 直接连接到 DC (+),将 GND1 连接到 DC (–);请参阅 典型应用 部分的图表。