ZHCSUC2C October 2024 – June 2026 AMC0380D-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0380D-Q1 在 OUTP 和 OUTN 引脚上提供与输入电压成正比的差分模拟输出电压。对于 VFSR, MIN 至 VFSR, MAX 范围内的输入电压,该器件具有线性响应,输出电压等于:
在零输入端,两个引脚输出相同的共模输出电压 VCMout,如电气特性 表中所指定。对于大于 |VFSR | 但小于 |VClipping| 的绝对输入电压,差分输出电压的幅度会继续增加,但线性性能会降低。输出在 VCLIPout 的差分输出电压处饱和,如图 7-2 所示(如果输入电压超过 VClipping 值)。
AMC0380D-Q1 输出提供失效防护功能,可简化系统级诊断。图 7-2 展示了失效防护模式中的行为,其中 AMC0380D-Q1 输出在正常工作条件下不会出现的负差分输出电压。在以下情况下,失效防护输出激活:
使用最大 VFAILSAFE 电压(在电气特性 表中指定)作为系统级失效防护检测的基准值。