ZHCSUA9A March 2024 – February 2024 PCM6140-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | ||||||
| AVDD、AREG(1) | 模拟电源电压 AVDD 至 AVSS(AREG 使用片上稳压器生成)- AVDD 3.3V 运行电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 模拟电源电压 AVDD 和 AREG 到 AVSS(AREG 内部稳压器关断)- AVDD 1.8V 运行电压 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |||
| IOVDD | IO 电源电压到 VSS(散热焊盘)- IOVDD 3.3V 运行电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| IO 电源电压到 VSS(散热焊盘)- IOVDD 1.8V 运行电压 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | |||
| 输入 | ||||||
| 模拟输入引脚电压至 AVSS | 0 | AVDD | V | |||
| 除 INxP_GPIx 引脚外的数字输入电压至 VSS(散热焊盘) | 0 | IOVDD | V | |||
| INxP_GPIx 引脚数字输入电压至 VSS(散热焊盘) | 0 | AVDD | V | |||
| 温度 | ||||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| 其他 | ||||||
| GPIOx 或 GPIx(用作 MCLK 输入)时钟频率 | 36.864(2) | MHz | ||||
| Cb | I2C 接口的 SCL 和 SDA 总线电容支持标准模式和快速模式 | 400 | pF | |||
| I2C 接口的 SCL 和 SDA 总线电容支持快速+ 模式 | 550 | |||||
| CL | 数字输出负载电容 | 20 | 50 | pF | ||