ZHCSUA6B December 2023 – April 2025 TAS6511-Q1
PRODUCTION DATA
TAS6511-Q1 是一款单通道、数字输入、D 类音频放大器,支持 2MHz 开关频率,可实现成本和尺寸优化的单通道音频放大器设计。该器件的工作电压为 4.5V 至 19V,可提供高达 30W(14.4V,4Ω,10% THD+N)和高达 50W(14.4V,2Ω,10% THD+N)的功率。该器件集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。此外,该器件还可以在 PLAY 模式下使用实时负载诊断(无论是否有音频)来监控输出负载状况,该诊断独立于主机和音频输入运行。
TAS6511-Q1 可以监测器件的输出电流、PVDD 电压和温度,并可以通过 TDM 或 I2S 报告这些数据。TAS6511-Q1 的集成 DSP 可实现高级保护功能,例如 PVDD 折返、热折返和 Speaker Guard™ Pro 功率限制器。该 DSP 还支持一个额外的低延迟信号路径,在 48kHz 条件下为时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用提供最高快 70% 的信号处理速度。
该器件采用焊盘朝下的小型 TSSOP 封装,可实现无散热器的音频放大器设计。