ZHCSU96A
December 2023 – January 2025
DS90UB971-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
相关文档
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
器件温度:指定了 -40°C 至 115°C 的环境工作温度范围以提高电气性能
7.55Gbps
(6Gbps 视频有效载荷)支持高速传感器(包括 8MP+ 成像仪)
同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
具有 4 个通道的单个 MIPI D-PHY 端口
符合 MIPI D-PHY v2.1 标准
1 个时钟通道和 1、2 或 4 个可配置数据通道
每个通道不超过 1.5Gbps,每个端口不超过 6Gbps
支持极性引脚反转 (p/n)
16 个虚拟通道
单端口 MIPI CSI-2 接收器
符合 MIPI CSI-2 v2.1 标准
支持多种数据类型和多次曝光
高级数据保护与诊断(包括:CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压与温度测量、可编程警报以及线路故障检测)
灵活的可编程输出时钟发生器
支持单端同轴或
屏蔽双绞线(STP) 电缆
超低延迟双向 I2C 与 GPIO 控制通道,支持通过 ECU 进行 ISP 控制
单个 1.8 V 电源
兼容 DS90UB9702-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB962-Q1 解串器
与 DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 串行器引脚相兼容
小型 5mm × 5mm VQFN 封装与解决方案尺寸,适合紧凑型传感器模块设计
功能安全合规型
专为功能安全应用开发
可提供辅助达到 ASIL B 级别的 ISO 26262 系统设计的文档