ZHCSU36A December   2023  – July 2025 TX75E16

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

说明

TX75E16 是一款适用于超声波成像系统的高度集成、高性能发送器。该器件共设有 16 个脉冲发生器电路、16 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上和片外波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX75E16 有一个脉冲发生器电路,可生成五级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 16 个输出。输出电流最大值为 2A。

该器件可用作许多应用的发射器,这些应用如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、大脑成像系统等。

TX75E16(在此数据表中被称为器件)是一款用于激发超声传感器的高度集成发送器。器件集成了 16 个脉冲发生器和 16 个 T/R 开关、片上波束形成器和图形发生器。

该器件集成了浮动电源和内部偏置电压所需的所有去耦电容器。此集成显著减少了所需外部电容器数量。TX75E16 采用 144 引脚 10mm × 10mm FC-BGA 封装(ALH 封装),额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TX75E16ALH(FC-BGA,144)10mm × 10mm
有关所有可用封装,请参阅 节 6。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。

脉冲发生器电路产生五级高压脉冲(高达 ±100V),输出电流最大值为 2A。当脉冲发生器发射高压脉冲时,T/R 开关关闭,保护低压接收电路不受损坏。当传感器正在接收回波信号时,T/R 开关打开,并将传感器连接到接收器。T/R 开关的开/关操作由器件中内置的片上波束形成引擎控制。T/R 开关在导通状态下提供 8Ω 的阻抗。

超声波传输依靠定义传输方向的不同的延迟值来激发多个传感器元件。此类操作称为传输波束形成。TX75E16 支持不同通道的交错式脉冲,从而实现传输波束形成。

在片上波束形成器模式下,不同通道脉冲的延迟分布会存储在器件内。器件支持的传输波束形成器延迟分辨率为一个波束形成器时钟周期,延迟不超过 214 个波束形成器时钟周期。内部图形发生器根据存储在配置文件 RAM 中的图形配置文件生成输出脉冲图形。每个通道都有 RAM,长度为 960 字节。图形具有全局和局部重复特征。此功能可用于生成长图形,并可用于横波成像。

这些图形分布和延迟分布是使用高速 (400MHz) 串行外设接口写入的。高速写入可能容易出错,因此器件具有校验和功能来检测 SPI 写入中的错误。

为防止器件因配置不当而损坏,内部错误标志寄存器可检测故障情况并自动将器件配置为关断模式。

TX75E16 简化版方框图简化版方框图