ZHCSU36A December 2023 – July 2025 TX75E16
PRODUCTION DATA
| 缩写 | 注释 |
|---|---|
| PRT | 脉冲重复时间。表示 TR_BF_SYNC 周期 |
| PRF | 脉冲重复频率。表示 TR_BF_SYNC 频率 |
| 接收模式 | 所有通道的 T/R 开关处于打开状态的持续时间 |
| 高电压电源 | AVDDP_HV_A、AVDDP_HV_B、AVDDM_HV_A 和 AVDDM_HV_B 统称为高电压电源 |
| 高电压电源 | AVDDP_5、AVDDM_5 和 AVDDP_1P8 电源统称为低电压电源 |
| A 侧电源 | AVDDP_HV_A 和 AVDDM_HV_A 称为 A 侧电源 |
| B 侧电源 | AVDDP_HV_B 和 AVDDM_HV_B 称为 B 侧电源 |
| SPI | 串行程序接口 |