ZHCSTV6A December   2023  – June 2024 TPS62916E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  智能配置 (S-CONF)
      2. 6.3.2  器件使能 (EN/SYNC)
      3. 6.3.3  器件同步 (EN/SYNC)
      4. 6.3.4  扩频调制
      5. 6.3.5  输出放电
      6. 6.3.6  欠压锁定 (UVLO)
      7. 6.3.7  电源正常输出
      8. 6.3.8  降噪和软启动电容器 (NR/SS)
      9. 6.3.9  电流限制和短路保护
      10. 6.3.10 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 固定频率脉宽调制
      2. 6.4.2 低占空比运行
      3. 6.4.3 高占空比运行 (100% 占空比)
      4. 6.4.4 第二级 L-C 滤波器补偿(可选)
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 外部元件选型
          1. 7.2.2.2.1 开关频率选择
          2. 7.2.2.2.2 第一个 L-C 滤波器的电感器选择
          3. 7.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 7.2.2.2.4 第二个 L-C 滤波器的铁氧体磁珠选择
          5. 7.2.2.2.5 输入电容器选择
          6. 7.2.2.2.6 设置输出电压
          7. 7.2.2.2.7 NR/SS 电容器选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在建议的输入电压范围内测得,TJ= –55℃ 至 150℃。典型值是在 Vin = 12V 且 TJ = 25℃ 的条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ 静态电流 EN = 高电平,无负载,器件开关,fsw = 1MHz 5 mA
ISD 关断电流 EN = GND,TJ = -55°C 至 150°C 0.3 70 µA
VUVLO 欠压锁定 VIN 上升,TJ = -40°C 至 125°C 2.85 2.92 3.0 V
VHYS 欠压锁定迟滞 200 mV
TJSD 热关断阈值 TJ 上升 170 °C
热关断迟滞 TJ 下降 20 °C
控制和接口
VH_EN EN/SYNC 上的高电平输入阈值电压 0.97 1.01 1.04 V
VL_EN EN/SYNC 上的低电平输入阈值电压 0.87 0.9 0.93 V
VH_SYNC EN/SYNC 上的高电平输入阈值时钟信号 EN/SYNC = 时钟 1.1 V
VL_SYNC EN/SYNC 上的低电平输入阈值时钟信号 EN/SYNC = 时钟 0.4 V
IEN,LKG 流入 EN/SYNC 的输入漏电流 EN/SYNC = GND 或 VIN,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ 5 160 nA
RPD EN/SYNC 上的下拉电阻器 EN/SYNC = 低电平 330 500 kΩ
tdelay 启用延迟时间 从 EN/SYNC 高电平到器件开始开关的时间;RS-CONF = 80.6kΩ 1 ms
INR/SS NR/SS 拉电流 67.5 75 82.5 µA
RS-CONF S-CONF 电阻阶跃范围精度 根据 S-CONF 表得出的所有设置的 RS-CONF 容差 -4 +4 %
VPG 电源正常阈值 VFB 上升,以 VFB 标称值为基准 93 95 98 %
VPG 电源正常阈值 VFB 下降,以 VFB 标称值为基准 88 90 93 %
VPG,OL PG 引脚上的低电平输出电压 ISINK = 1mA 0.4 V
IPG,LKG 流入 PG 引脚的输入漏电流 VPG = 5V;–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ 5 500 nA
tPG,DLY 电源正常延迟时间 VFB 下降 9 µs
输出
ton 最短导通时间 VIN ≥ 5V,Iout = 1A 35 ns
toff 最短关断时间 VIN ≥ 5V,Iout = 1A 50 ns
VFB 反馈调节精度 –55°C ≤ TJ ≤ 150°C 0.792 0.8 0.808 V
IFB,LKG 流入 FB 的输入漏电流 VFB = 0.8V,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ 1 70 nA
IVO,LKG 流入 VO 的输入漏电流 VVO = 1.2V,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ 0.01 30 µA
PSRR 电源抑制比 VIN = 12V,1.2VOUT,1A,CNR/SS = 470nF,fsw = 1MHz,CFF = 开路,L1 = 1µH,COUT = 4 × 22µF,f ≤ 100kHz 65 dB
PSRR 电源抑制比 VIN = 5V,1.2VOUT,1A,CNR/SS = 470nF,fsw = 2.2MHz,CFF = 开路,L1 = 1µH,COUT = 4 x 22µF,f ≤ 100kHz 70 dB
VNRMS 输出电压 RMS 噪声 VIN = 12V,BW = 100Hz 至 100kHz,CNR/SS = 470nF,fSW = 1MHz,VOUT = 1.2V,CFF = 开路,L1 = 1µH,COUT = 4 × 22µF 24.4 µVRMS
VNRMS 输出电压 RMS 噪声 VIN = 5V,BW = 100Hz 至 100kHz,CNR/SS = 470nF,fSW = 2.2MHz,VOUT = 1.2V,CFF = 开路,L1 = 1µH,COUT = 4 × 22µF 16.5 µVRMS
Vopp fSW 处的输出纹波电压 VIN = 12V,fSW = 1MHz,VOUT = 1.2V,L1 = 1µH,COUT = 4 × 22µF,Lf = 10nH,Cf = 22µF 36 µVRMS
Vopp fSW 处的输出纹波电压 VIN = 5V,fSW = 2.2MHz,VOUT = 1.2V,L1 = 2.2µH,4OUT = 3 × 22µF,Lf = 10nH,Cf = 22uF 13 µVRMS
RDIS 输出放电电阻 EN/SYNC = GND,VOUT = 1.2V,VIN ≥ 5V。 4
RDIS 输出放电电阻 EN/SYNC = GND,VOUT = 5V,VIN ≥ 5V。 16
fSW 开关频率 2.2MHz 设置 1.98 2.2 2.42 MHz
fSW 开关频率 1.4MHz 设置 1.26 1.4 1.54 MHz
fSW 开关频率 1MHz 设置 0.9 1 1.18 MHz
DSYNC 同步占空比 45 55 %
tsync_elay 同步相位延迟 从 EN/SYNC 上升沿到 SW 上升沿的相位延迟 90 ns
ISWpeak 峰值开关电流限值 8.6 9 9.6 A
ISWvalley 谷值开关电流限值 8.8 A
Inegvalley 负谷值电流限值 -2.9 -2 A
RDS(ON) 高侧 FET 导通电阻 VIN ≥ 5V 25
低侧 FET 导通电阻 VIN ≥ 5V 7