ZHCSTV3 August   2024 AMC3306M05-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 调制器
      3. 6.3.3 隔离通道信号传输
      4. 6.3.4 数字输出
        1. 6.3.4.1 满标量程输入情况下的输出行为
        2. 6.3.4.2 高侧电源故障情况下的输出行为
      5. 6.3.5 隔离式直流/直流转换器
      6. 6.3.6 诊断输出
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 数字滤波器用途
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 车载充电器 (OBC) 应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 分流电阻器阻值调整
          2. 7.2.1.2.2 输入滤波器设计
          3. 7.2.1.2.3 位流滤波
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 最佳设计实践
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

各种最小和最大规格的适用条件为:TA = –40°C 至 +125°C,VDD = 3.0V 至 5.5V,INP = –50mV 至 +50mV,INN = 0V 且 sinc3 滤波器的 OSR = 256(除非另有说明);典型值的适用条件为:TA = 25°C,CLKIN = 20MHz,VDD = 3.3V
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
RIN 单端输入电阻 INN = HGND 4.75 kΩ
RIND 差分输入电阻 4.9 kΩ
IIB 输入偏置电流 INP = INN = HGND;
IIB = (IIBP + IIBN) / 2
-48 -36 -28 μA
IIO 输入失调电流(1) IIO = IIBP – IIBN;INP = INN = HGND ±10 nA
CIN 单端输入电容 INN = HGND,fIN = 310kHz 4 pF
CIND 差分输入电容 fIN = 310kHz 2 pF
精度
EO 失调电压误差(1) INN = INP = HGND,TA = 25°C -50 ±10 50 µV
TCEO 失调电压误差热漂移(4) INN = INP = HGND -0.4 0.4 µV/°C
EG 增益误差 TA = 25°C -0.2% ±0.005% 0.2%
TCEG 增益误差漂移(5) -35 35 ppm/°C
DNL 微分非线性 分辨率:16 位 -0.99 0.99 LSB
INL 积分非线性 分辨率:16 位 -4 ±1 4 LSB
SNR 信噪比 fIN = 1kHz 77 81 dB
SINAD 信纳比 fIN = 1kHz 77 81 dB
THD 总谐波失真(3) 5MHz ≤ fCLKIN ≤ 21MHz,fIN = 1kHz -93 -86 dB
SFDR 无杂散动态范围 fIN = 1kHz 87 94 dB
CMRR 共模抑制比 fIN = 0Hz,VCM min ≤ VIN ≤ VCM max -100 dB
fIN = 10kHz,VCM min ≤ VIN ≤ VCM max,VINP = VINN = 100mVPP -100
PSRR 电源抑制比 VDD 从 3.0V 到 5.5V,直流 -120 dB
INP = INN = HGND,VDD 为 3.0V 至 5.5V,10kHz,100mV 纹波 -120
数字 I/O
IIN 输入漏电流 GND ≤ VIN ≤ VDD 0 7 μA
CIN 输入电容 4 pF
VIH 高电平输入电压 0.7 × VDD VDD + 0.3 V
VIL 低电平输入电压 -0.3 0.3 × VDD V
CLOAD 输出负载电容 15 30 pF
VOH 高电平输出电压 IOH = -20µA VDD – 0.1 V
IOH = -4mA VDD – 0.4
VOL 低电平输出电压 IOL = 20µA 0.1 V
IOL = 4mA 0.4
CMTI 共模瞬态抗扰度 75 135 kV/μs
电源
IDD 低侧电源电流 HLDO 上无外部负载 26 40 mA
HLDO 上 1mA 无外部负载 28 42
VDCDC_OUT 直流/直流输出电压 DCDC_OUT 至 HGND 3.1 3.5 4.65 V
VDCDCUV 直流/直流输出欠压检测阈值电压 VDCDC_OUT 下降 2.1 2.25 V
VHLDO_OUT 高侧 LDO 输出电压 HLDO_OUT 至 HGND,高达 1mA 的外部负载(2) 3 3.2 3.4 V
VHLDOUV 高侧 LDO 输出欠压检测阈值电压 VHLDO_OUT 下降 2.4 2.6 V
IH 辅助电路的高侧电源电流 负载从 HLDO_OUT 连接到 HGND;非开关;-40℃ ≤ TA ≤ 85℃(2) 1 mA
tSTART 器件启动时间 VDD 步进至 3.0V 使位流有效 0.9 1.4 ms
典型值包括标称运行条件下的一个 Σ 统计变化。
高侧 LDO 仅在 TA 不超过 85℃ 时支持外部负载。有关更多详细信息,请参阅隔离式直流/直流转换器 部分。
THD 是前五个高次谐波幅度的均方根和与基波幅度之比。
使用框方法计算失调电压误差温漂,如以下公式所述:
TCEO = (EO,MAX – EO,MIN)/TempRange,其中 EO,MAX 和 EO,MIN 是指在温度范围(–40℃ 至 125℃)内测得的最大和最小 EO 值。
使用框方法计算增益误差温漂,如以下公式所述:
TCEG (ppm) = ((EG,MAX - EG,MIN)/TempRange) x 104,其中 EG,MAX 和 EG,MIN 是指在温度范围(–40℃ 至 125℃)内测得的最大和最小 EG 值(表示为 %)。