ZHCSTV2 August   2024 AMC3306M25-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 调制器
      3. 6.3.3 隔离通道信号传输
      4. 6.3.4 数字输出
        1. 6.3.4.1 满标量程输入情况下的输出行为
        2. 6.3.4.2 高侧电源故障情况下的输出行为
      5. 6.3.5 隔离式直流/直流转换器
      6. 6.3.6 诊断输出
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 数字滤波器用途
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 车载充电器 (OBC) 应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 分流电阻器阻值调整
          2. 7.2.1.2.2 输入滤波器设计
          3. 7.2.1.2.3 位流滤波
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 最佳设计实践
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

安全限值

安全限制(1)旨在更大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。I/O 发生故障时会导致低电阻接地或连接到电源,如果没有限流电路,则会因为功耗过大而导致芯片过热并损坏隔离栅,甚至可能导致辅助系统出现故障。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IS 安全输入、输出或电源电流 RθJA = 73.5°C/W,VDD = 5.5V,
TJ = 150°C,TA = 25°C
309 mA
RθJA = 73.5°C/W,VDD = 3.6V,
TJ = 150°C,TA = 25°C
472
PS 安全输入、输出或总功率 RθJA = 73.5°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C 1700 mW
TS 最高安全温度 150 °C
最高安全温度 TS 与器件指定的最大结温 TJ 的值相同。IS 和 PS 参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超过 IS 和 PS 的最大限值。这些限值随着环境温度 TA 的变化而变化。
热性能信息 表中的结至空气热阻 RθJA 是安装在引线式表面贴装封装高 K 测试板上的器件热阻。可使用以下公式来计算各个参数的值:
TJ = TA + RθJA × P,其中,P 为器件上消耗的功率。
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS,其中,TJ(max) 为最大结温。
PS = IS × VDDmax,其中 VDDmax 为最大低侧电压。