ZHCSTU7A November 2023 – March 2024 SN74AC7541
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOL | IOL = 50µA | 1.5V | 0.01 | 0.1 | V | |
| 1.8V | 0.01 | 0.1 | ||||
| 2.5V | 0.01 | 0.1 | ||||
| 3V | 0.01 | 0.1 | ||||
| 4.5V | 0.01 | 0.1 | ||||
| 5.5V | 0.01 | 0.1 | ||||
| IOL = 1mA | 1.8V | 0.36 | ||||
| IOL = 2mA | 2.5V | 0.5 | ||||
| IOL = 4mA | 3V | 0.5 | ||||
| IOL = 12mA | 3V | 0.5 | ||||
| IOL = 24mA | 4.5V | 0.5 | ||||
| IOL = 24mA | 5.5V | 0.5 | ||||
| IOL = 50mA | 5.5V | 1.65 | ||||
| IOL = 75mA | 5.5V | 1.65 | ||||
| II | VI=5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| IOZ | VO = VCC 或 GND | 5.5V | ±5 | µA | ||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 20 | µA | ||
| CI | VI=VCC 或 GND | 5V | 9 | pF | ||
| CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 15 | pF | ||
| CPD(1)(2) | F = 1MHz | 5V | 60 | pF |